• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Rendszerek mobil gépekhez
  3. Működési és felügyeleti eszközök

Működési és felügyeleti eszközök

  • Robusztus és nagy teljesítményű HMI üzemeltetéshez és felügyelethez
  • IEC 61131-3 szerint CODESYS-el szabadon programozható és paraméterezhető
  • Magas védettségű rezgés és ütésálló ház
  • Eszközök felületre vagy panelre szereléshez
  • Nagy teljesítményű interfészek különféle kommunikációs feladatokhoz

Kezelő és megfigyelő eszközök

A robusztus HMI esetében programozható grafikus kijelzőről van szó mobil munkagépek és berendezések vezérléséhez, paraméterezéséhez és kezeléséhez. Használhatók mobil vezérléssel kombinálva vagy önálló megoldásként.

Az egyes változatokban elérhető analóg videóbemenet használható mobil használatra alkalmas kamerák csatlakoztatására. A CAN-interfészek biztosítják az adatok és készülékfunkciók megbízható átvitelét.

A kijelzők számos szabadon programozható, háttérvilágítással ellátott funkciógombbal rendelkeznek. Egyes változatok ezen kívül billenőkapcsolóval, nyomógombfunkcióval bíró potenciométerrel vagy érintőképernyővel is fel vannak szerelve.

A készülékek megnövelt EMC ellenállóképességűek, és E1-típusbizonylattal rendelkeznek. A magas védettségű ház lehetővé teszi a be- vagy felszerelést kültéren vagy a fülkén belül, pl. építőipari munkagépeknél, mezőgazdasági gépeknél vagy kommunális járműveknél.

A kijelzők különböző méretekben érhetők el.

Az ecomat panel kezelőegységként a járműfülkék zord körülményeihez került kialakításra. A kezelőgombok és a forgatógombaz integrált 4-irányú gombbal és a nyomógomb funkcióval kesztyűben is biztonságosan kezelhetők. A forgatógombot körülvevő négy részre osztott megvilágított gyűrű és a gombok megvilágítása révén a felhasználó gyorsan áttekintheti a beállított funkciókat. Az összes LED megvilágító elem külön és egyedi színekre állítható be.