Működési frekvencia [MHz] | 865...870 |
---|---|
Antenna csatlakozók | 1; (TNC-csatlakozó) |
Polarizáció | kerek |
Antenna nyereség [dB] | 8,5 |
Impedancia [Ω] | 50 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...55 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Védettség | IP 65 |
Súly [g] | 2090,5 |
---|---|
Ház | téglatest kialakítású |
Méretek [mm] | 271 x 270 x 42 |
Anyagok | ház: alumínium; védőburkolat: műanyag; TNC-csatlakozó: réz / PTFE |
Csomagolási egység | 1 db |
---|