Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | 130...180; (külső ellátás) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 180; (külső tápellátás: 50 mA) |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 24 DC |
További feszültség ellátás | választható |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 4 |
---|
Feszültségtartomány DC [V] | 24; (PELV szerint) |
---|---|
Analóg kimenetek száma | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren) |
Analóg áram kimenet [mA] | 0...20 |
Max. terhelés [Ω] | 600 |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Analóg kimenet felbontása | 16 (1 bit = 1 µA) |
Működtető tápkimenetek | AS-i / AUX |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i címzés | címzőhüvely; IR-címzés lehetséges |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.6 |
Súly [g] | 226 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez |
Anyagok | PBT; Tömítés: FKM; csavarok: rozsdamentes acél |
Kijelző |
|
---|
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |