Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...31,6 DC |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 50 |
Polaritáscsere védelem | igen |
További feszültség ellátás [V] | 16...30 DC; (AUX) |
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Analóg kimenetek száma | 2; (2-vezetékes, 3-vezetékes és 4-vezetékes működtetők csatlakoztatása) |
---|---|
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Max. terhelésen eső feszültség névleges áramnál [V] | 10 |
Analóg kimenet felbontása | 12 bit |
Mérési hiba [a végérték %-a] | 0,5 |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 2000 |
Védettség | IP 67 |
Szennyezési fok | 2 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 125 | ||||||
UL minősítés |
|
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
Bővített címző üzemmód | nem |
AS-i master profil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.5 |
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 7 |
AS-i ID kód [hex] | 3.5 |
AS-i tanusítvány | 124001 |
Súly [g] | 183 |
---|---|
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |