Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Tápellátás [V] | 20...30 |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Súly [g] | 100,4 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
Anyagok | PBT |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozó: M12; kódolás: A |