Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Max. áramterhelhetőség modulonként / portonként [A] | 2; (AS-i: 2; AUX: 2) |
További feszültség ellátás [V] | 15...30 DC; (AUX ; "2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 10284 |
Súly [g] | 152,5 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Méretek [mm] | 103 x 45 x 44,7 |
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |