Alkalmazás | AS-i hálózat meghosszabbítása 100 m-rel |
---|
Névleges feszültség DC [V] | 26,5...31,6 |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 2 |
Alulfeszültség-felügyelet | nem |
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...55 |
---|---|
Védettség | IP 20 |
EMC |
|
---|
Súly [g] | 150,8 |
---|---|
Ház | DIN sínre szerelhető |
Anyagok | PA 6.6 |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések |
|
|||
---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |