You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. AS-Interface tartozékok
  4. Bővítések, lezárások és kábel tesztelés
  5. AC3225

AS-Interface ismétlő

AC3225

SmartL25 AS-i Repeater II

AS-Interface ismétlő

AC3225

SmartL25 AS-i Repeater II

  • A vezetékhosszúság növeléséhez az AS-i hálózatban
  • Vezérlőszekrényben való felhasználásra
  • Egyszerű és gyors bekötés csavarkapcsos COMBICON-csatlakozóval
  • Különösen helytakarékos kivitel
  • Jól látható LED-ek az üzem és a hibák kijelzéséhez
Kifutó termék
Alternatív termékek: AC3226 Termék összehasonlítás: AC3225 / AC3226 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • ce
  • asib
  • cul
Felhasználási terület
Alkalmazás AS-i hálózat meghosszabbítása 100 m-rel
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] 60; (AS-i körönként)
Alulfeszültség-felügyelet nem
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Galvanikusan leválasztott igen
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...75
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 2000
Védettség IP 20
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 62026-2
Mechanikai adatok
Súly [g] 154
Szerelés módja DIN sínre szerelhető
Anyagok PC-GF20
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 2 x LED, zöld
rövidzárlat 2 x LED, piros
Tartozékok
Szállított tételek
Combicon csatlakozó
Megjegyzések
Megjegyzések
Az AS-i repeaternek nincs szüksége slave címre.
A master körön lévő slave-ek száma változatlan marad.
Paraméterezés nem szükséges.
Csomagolási egység 1 db