Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 35 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Integrált Watchdog | nem |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Elektromos kivitel | AS-i |
---|---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 24; (PELV szerint; M12-dugaszoló csatlakozón keresztül) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000; (DC-12) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 8 | |||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0 | |||||||||||||||
AS-i tanusítvány | 04301 | |||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Szerelés módja | AS-i interfész az FK alsó részekhez |
---|---|
Anyagok | PBT |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG: | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |