Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 50 |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Integrált Watchdog | igen |
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 4 |
---|
Digitális kimenetek száma | 4 |
---|---|
Áramkör | PNP |
Feszültségtartomány DC [V] | 15...30; (PELV szerint; Laposkábelen keresztül) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 1000; (alkalmazási kategória DC-13 (elektromágnesek vezérlése): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Rövidzárlat-biztos | igen |
Galvanikusan leválasztott | igen |
Működtető tápkimenetek | AUX |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 211 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | ||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Súly [g] | 153,6 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelző |
|
---|
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges |
---|---|
Csatlakozás | Csatlakozó: M12 |