You probably do not come from: Hungary. If necessary, change to: United States
Szerviz forródrót +36-96 / 518-397
  1. Termékek
  2. AC2005

AS-Interface modul

AC2005

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

AS-Interface modul

AC2005

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Alternatív termékek: AC5205 Termék összehasonlítás: AC2005 / AC5205 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
  • csa
  • ce
  • asi
  • ul
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 26,5...31,6 DC
Áramfelvétel [mA] < 235
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 4
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 4
Digitális bemenetek bemeneti áramköre PNP
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél AS-i
Tápellátás [V] 20...30
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] 200
Bemeneti áram Magas [mA] > 5
Bemeneti áram Alacsony [mA] < 1,5
Magas kapcsolási szint [V] > 10
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Kimenetek
Elektromos kivitel AS-i
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 67
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 50295
AS-i jellemzők
AS-i profil S-0.0
AS-i I/O konfiguráció [hex] 0
AS-i ID kód [hex] 0
AS-i tanusítvány 01302
Adatbit kiosztása
adat bit D0 D1 D2 D3
aljzat I-1 I-2 I-3 I-4
pin 2+4 2+4 2+4 2+4
Mechanikai adatok
Szerelés módja AS-i interfész az FK alsó részekhez
Anyagok PBT
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés LED, zöld
működés LED, sárga
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
csatlakozó pinek a modul alsó részben, FK / PG:
Csatlakozó: M12; kódolás: A