- Termékek
- Ipari kommunikáció
- AS-Interface I/O modulok
- Terepi modulok gyors beépítési technológiával ClassicLine
- AC5205
Felhasználási terület
Alkalmazás | telepítés terepre |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 26,5...31,6 DC; ("2-es osztályú tápegység" cULus szerint) |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 250 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 4 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 4 |
---|---|
Digitális bemenetek bemeneti áramköre | PNP |
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | AS-i |
Tápellátás [V] | 18...30; (Laposkábelen keresztül) |
Bemenetek maximális teljes terhelhetősége [mA] | 200 |
Bemeneti áram Magas [mA] | 6...10 |
Bemeneti áram Alacsony [mA] | 0...2 |
Magas kapcsolási szint [V] | > 11 |
Rövidzárvédett digitális bemenetek | igen |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [év] | 404 |
AS-i jellemzők
AS-i verzió | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i címzés | címzőhüvely | ||||||||||||||||||||
Bővített címző üzemmód | nem | ||||||||||||||||||||
AS-i master profil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O konfiguráció [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-i ID kód [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Adatbit kiosztása |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 155,1 |
---|---|
Szerelés módja | AS-i lapos kábel közvetlenül csatlakoztatható |
Anyagok | PA; vámpír csatlakozó: CuSn6 nikkelezett és ónozott |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Elektromos csatlakozás
Modulcsatlakozás | Laposkábelek |
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
gyorsrögzítési technológia AS-i laposkábelekhez: ; három irány lehetséges | |
Csatlakozó: M12; kódolás: A |