Alkalmazás | decentralizált vezérlés; EtherCat gateway |
---|
Üzemi feszültség [V] | 24 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 400 |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 10 |
Max. teljesítményfelvétel [VA] | 10 |
AS-i Masterek száma | 2 |
Kommunikációs interfész | RS232; Ethernet |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Használati típus | adatátvitel |
R232-es interfészek száma | 1 | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 9600...115200 Baud | |
Csatlakozó típusa | RJ11 | |
Használati típus | programozás | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Védettség | IP 20 |
AS-i verzió | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
Súly [g] | 568 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Méretek [mm] | 131 x 107 x 86 |
Anyagok | alumínium; acéllemez galvanizált |
Kijelző |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|