Alkalmazás | standard PLC és/vagy AS-i/EtherCAT átjáró |
---|
Üzemi feszültség [V] | 18...32 DC; (AUX; AS-i: 21...31,6 V DC) |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 500; (AUX / AS-i 1) |
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 500; (külső áramellátással: 10 mA; AS-i 2: 10 mA) |
AS-i Masterek száma | 2 |
Elektromos leválasztás | igen |
Feszültségtartomány DC [V] | PELV szerint |
---|
Kommunikációs interfész | Ethernet; OPC-UA |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Használati típus | adatátvitel; programozás |
Átviteli sebesség | 100 MBaud |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP |
Használati típus | programozás |
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Használati típus | programozás |
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Használati típus | programozás |
Átviteli sebesség | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Csatlakozó típusa | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Használati típus | programozás |
Környezeti hőmérséklet [°C] | 0...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...70 |
Védettség | IP 20 |
MTTF [év] | 37 |
---|
AS-i verzió | 3.0 |
---|---|
AS-i master profil | M4 |
AS-i tanusítvány | 97304 |
Súly [g] | 731,5 |
---|---|
Ház | ház DIN sines szereléshez |
Anyagok | alumínium porbevonatú; acéllemez galvanizált; PC |
Kijelző |
|
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Csatlakozás | sorkapocs: ...2.5 mm² |
---|