Alkalmazás | PCI kártya AS-i master funkcióval |
---|
Áramfelvétel [mA] | < 400; (5 V: 300 mA; 3,3 V: 100 mA) |
---|---|
Maximális áramfelvétel AS-i-ról [mA] | 70 |
AS-i Masterek száma | 2 |
Kommunikációs interfész | PCI-Bus |
---|
Védettség | IP 00 |
---|
MTTF [év] | 120 |
---|
Súly [g] | 191,55 |
---|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|