You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Ipari kommunikáció
  4. AS-Interface robbanásveszélyes területekre
  5. AirBox-ok pneumatikához

AS-Interface robbanásveszélyes területekre - AirBox-ok pneumatikus alkalmazásokhoz

  • Pneumatikus digitális és analóg modulok nem vezetőképes porokban való használathoz
  • Very safe mounting and high protection rating
  • Átfedés nélküli tolószelepek
  • Három szabadon választható lapos kábel bekötési irány
  • Bővített címző üzemmód

AS-Interface robbanásveszélyes területekre - AirBox-ok pneumatikus alkalmazásokhoz


AirBox-ok a pneumatikus alkalmazásokhoz

Az AS-i AirBox egy be-/kimeneti modul és egy mágneses szelep kombinációja. Pneumatikus alkalmazásoknál használják a decentrális hengerek által vagy lengőhajtással működtetett szelepek, csapószelepek vagy tolók vezérlésére. Az ütéssel szembeni védelemnek köszönhetően alkalmas a robbanásveszélyes környezetben való használatra, pl. a liszt- és gabonasilókban, abrak- és keveréktartomány-üzemekben.
Az AirBox-ok AS-i- szalagkábelekre történő szerszámok nélküli szerelése által csökken a szerelés és kábelezés munkaigénye. Ezenkívül, a decentrális alkalmazással az aktuátor közelében növekszik az energiahatékonyság.
A termékválaszték különböző szelepfunkciókkal rendelkező AirBox-okat tartalmaz.
A 2 x 3/2 utas kivitelű AirBox különösen alkalmas két egyszerű működésű henger csatlakoztatására. A sűrített levegő kimaradásakor biztonságos pozícióba mennek.
Az 5/2 utas AirBox-okat (monostabil/ bistabil) az 5/3 utas AirBox-okhoz hasonlóan a kettős működésű aktuátorokkal használják. Ez a szelepfunkció megakadályozza pl. a reteszelt középső állás esetén a terhek leesését a sűrített levegő kimaradásakor.