You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Mágnesezhető fémek szelektív érzékelése

Induktív érzékelő - Nem mágnesezhető fémek szelektív érzékelése

  • Mágnesezhető fémek szelektív érzékelése
  • Kizárt az alumínium forgácsok miatti hibás kapcsolás
  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • Magas ütés- és rezgésállóság
  • Kompakt és robusztus nemesacél készülékház

Induktív érzékelő - Nem mágnesezhető fémek szelektív érzékelése


Vastartalmú fémek szelektív érzékelése

Ezek az induktív érzékelők csak a vastartalmú fémeket érzékelik. A folyamat közben a felületre rakódó alumíniumforgácsokat, amelyek más szenzorok esetén hibás kapcsoláshoz vezetnek, ezek az érzékelők figyelmen kívül hagyják.
A speciális kiépítés, kiegészítő tömítések és a nemesacél aktív felület által az érzékelő ellenálló az olajokkal és hűtő-kenőanyagokkal szemben. Ezáltal az érzékelő élettartama megnő.
A megerősített háznak köszönhetően a szerelésnél kétszer olyan nagy indítónyomaték alkalmazható, mint a szabványérzékelőknél. A tartósan olvasható lézeres típustáblának köszönhetően a készülék évek múlva is biztonságosan azonosítható.