1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Robbanásveszélyes területre

Induktív érzékelők - Robbanásveszélyes területekre

  • Henger vagy téglatest alakú kivitelek
  • 3D/3G: Robusztus teljesen fém és műanyag ház 4-Joule ütésellenőrzéssel
  • Érzékelők NAMUR-interfésszel kapcsolóüzemű erősítőhöz való csatlakoztatáshoz
  • Egyszerű csatlakoztatás dugaszoló csatlakozóval vagy csatlakozókapcsokkal
  • Nagy mechanikai ellenállóképesség


Alkalmazás robbanásveszélyes környezetben

A robbanásveszélyes környezetben való alkalmazáshoz számos induktív érzékelő áll rendelkezésre - a menetes és négyszögalapú kiviteltől egészen a kettős érzékelőkig a lengőhajtások helyzetvisszajelzéséhez. Számos nemzetközi engedély lehetővé teszi az alkalmazást a por- vagy gázrobbanásos környezetben.

A 3G/3D vagy 2D osztályba tartozó érzékelők közvetlenül csatlakoztathatók a berendezés-vezérléshez. Ezeknek a készülékeknek a házát és házrészeit, és az EVCxxA sorozatú megfelelő dugaszoló csatlakozókat 4 J ütközési energiával tesztelték.