You probably do not come from: Hungary.  If necessary, change to: United States
  1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Hegesztéses alkalmazások

Induktív érzékelők - Hegesztéses alkalmazásokhoz

  • Mágneses mező ellen védett
  • Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához
  • Különböző kivitelek nagy választéka
  • Hengeres kialakítás nagy kapcsolási frekvenciával
  • Ellenáll a hegesztési fröcsköléseknek a tapadásgátló bevonatnak köszönhetően

Induktív érzékelők - Hegesztéses alkalmazásokhoz


Alkalmazás hegesztéseknél

Az olyan mágneses interferenciamezők, amelyek pl. az ellenállás-hegesztésnél tapasztalhatók, az induktív érzékelők egyensúlyát könnyen felborítják. A mágneses terekkel szemben ellenálló W-sorozatú induktív érzékelőket ezzel szemben a tekercsek speciális felépítése védi. Az AC/DC- és közepes frekvenciás hegesztőberendezéseknél ezek az érzékelők magas üzembiztonságot és nagyfokú rendelkezésre állást garantálnak.
A tapadásgátló bevonatnak köszönhetően az érzékelőről lepereg a hegesztési fröcskölés, és az érzékelő könnyen és gyorsan tisztítható. Az érzékelők homlokfelülete ellenállóképes Duroplastból van. A fémhüvelyek ezenkívül PFTE bevonattal is rendelkeznek.
Az érzékelők kapcsolási távolsága a K = 1 korrekciós tényezőnek köszönhetően minden fémnél azonos.
Az IP 69K védettség garantálja, hogy a szenzorok port és folyadék behatolása ellen védettek.
EVW sorozatú ecolink dugaszoló csatlakozókkal kombinálva a W sorozatú induktív érzékelők ideálisak a hegesztéseknél.
Az R sorozatú teljesen fémből készült érzékelőknél a menetes cső és homlokfelület is nemesacélból van. Ezáltal mechanikailag ellenállóak az aktív felületet ért ütésekkel szemben.