1. Főoldal
  2. Termékek
  3. Pozíció szenzorok
  4. Induktív érzékelők
  5. Azonos érzékelési távolság minden fém esetén

Inductive sensors - Constant sensing range on all metals

  • Ellenáll olajoknak és hűtő-kenőanyagoknak
  • 1. korrekciós tényező: Egyforma kapcsolási távolság minden fémnél
  • Nagyon magas kapcsolási frekvencia
  • Évek múlva is olvasható lézerfeliratos típustábla
  • Nagy kapcsolási távolság a berendezés nagy arányú rendelkezésre állásához

Inductive sensors - Constant sensing range on all metals



Anyagfajtától független érzékelés

Legyen szó akár acélról, alumíniumról vagy más színesfémről: A „K = 1“ érzékelők kapcsolási távolsága minden fém esetében ugyanaz, azaz a korrekciós tényező konstans módon 1-es.
A megnövekedett kapcsolási távolság a teljes hőmérséklettartományban biztosított, és nagyobb védelmet nyújt a mechanikai sérülések okozta kiesésekkel szemben. A szabványérzékelőkhöz képest ennél a kivitelnél a 2000 Hz kapcsolási frekvencia is egy átlagon felüli magas értéknek felel meg.
Az ifm érzékelők több éves használatra lettek tervezve. Ez a részletekben is megmutatkozik. Így például a tartósan olvasható lézeres típustáblának köszönhetően a készülék évek múlva is biztonságosan azonosítható.