1. Početna stranica
  2. Početna stranica
  3. Primjena
  4. Hidrirani mediji

Senzori za mjerenje hidriranih medija

Vrsta
senzora
Mjerno područje Poprečni presjek Temperatura
medija
Snaga tlaka Obilježja
SM

0.005...
900 l/min
G 1/4…
G 2
–10…70 °C 16 bara •vodljivost najm. > 20 µS/cm
SV

1...
100 l/min
1/2"...
3/4"
–10…90 °C 12 bara •integrirano mjerenje temperature
•može se okretati
višebojni prikaz
SVxx50

0.5...
150 l/min
G 1/2…
G 1 1/4
–40…100 °C 12 bara •bez prikaza
SBG
0.2...
200 l/min
1/2"...
1 1/2"
–10…100 °C 40 bara • integrirano mjerenje temperature
SBT
0.3...
50 l/min
Rp 3/4 10…180 °C 25 bara • za visoke temperature
SBU
0.3...
75 l/min
G 1/2 0…60 °C 200 bara • za unutarnje bušenje provrta
SA
3...
300 cm/s
13…400 mm –20…100 °C 100 bara •relativno mjerenje
SI
3...
100 cm/s
13…200 mm –25…80 °C 300 bara •relativno mjerenje
SQ
1...
200 ml/min
G 1/8 0…60 °C 10 bara • za zadatke doziranja
•integrirano mjerenje temperature