Prednosti uporabe IO-Linka
Prednosti uporabe IO-Linka
Danas su korisniku dostupne posve nove mogućnosti sa senzorima IO-Linka poduzeća ifm. Ugrađen je prijenos cikličkih i acikličkih podataka, primjerice, kao i poruka u oba smjera. Nadalje, IO-Linkom se nudi mnogo više:
Otpornost na buku
Nema vanjskog utjecaja signala
Prijenos podataka IO-Linka temelji se na signalu od 24 V pa je stoga izrazito neosjetljiv na vanjski utjecaj. Senzori s IO-Linkom spojeni su standardnim priključcima M12. Oklopljeni kabeli i povezano uzemljenje nisu više potrebni.
Nema gubitaka izmjerenih vrijednosti
Čitavi je prijenos izmjerenih vrijednosti digitalan. Isključuju se odašiljanje sklono pogreškama i pretvorba analognih signala. Digitalno prenesene mjerne vrijednosti mogu se izravno prikazati u upravljačkoj prostoriji.
Jednostavna zamjena senzora
Masterom IO-Linka pohranjuju se svi parametri povezanih senzora. Nakon zamjene, prethodni se parametri automatski upisuju na novi senzor. Nije potrebno tražiti potrebne postavke senzora.
Bez mogućnosti neovlaštenog rukovanja
Standardiziranom postavkom parametra omogućuje se zaključavanje upravljačkih tipki na uređaju. Time se isključuje mogućnost neispravnog postavljanja vrijednosti. U svakom je trenutku moguće dokumentiranje parametara.
Identifikacija
Identifikacija i otkrivanje položaja međusobno zamjenjivih alata
Fotoelektričnim senzorima O5D otkriva se je li odabrani alat prisutan na ugrađenom elementu. IO-Linkom se jamči isključiva upotreba zamjenskog senzora iste vrste.
Otkrivanje kvara na žici
S IO-Linkom dolazi do istovremenog prijenosa obradnih i servisnih podataka. Masterom se odmah otkrivaju kvarovi na vodu i kratki spojevi. Dijagnostičkim podatcima moguće je pristupiti i tijekom rada.