Povećana učinkovitost u rukovanju metalnim pločama dovodi do utede od 50%
OPD100 pomaže smanjiti trokove rukovanja materijalom u rasponu od pet znamenki u njemačkom postrojenju za proizvodnju automobila
Otporan na vanjsku svjetlost do 20.000 Lux |
Fleksibilno pozicioniranje predmeta neovisno o udaljenosti |
Brzo postavljanje Nije potrebno stručno znanje |
Rezultati
- Uređaj za profiliranje PMD pouzdano otkriva dvije ploče postavljene jedna na drugu
- Smanjeni prijevozni putovi i trokovi skladitenja
- Otporan na vanjsko svjetlo i jednostavan za postavljanje
- Jednostavno postavljanje u samo nekoliko minuta; nije potrebno stručno znanje
Izazov
Kod pokretnih traka BIW postrojenja za proizvodnju automobila visoki trokovi rukovanja materijalom nastaju tijekom proizvodnje zbog isporuke poluproizvoda iz postrojenja za otiskivanje na proizvodnu liniju. Na primjer, potrebno je kamionom prevesti oko 4000 komponenti ploča vrata dnevno.
Kapaciteti kamiona i prijevoznika tereta koji se upotrebljavaju za prijevoz vrata utječu na broj potrebnih prijevoznih ruta, a time i izravno na trokove logistike. Nadalje, potreban je slobodan prostor u blizini proizvodnih linija za dijelove koje je potrebno skladititi prije ubacivanja na proizvodnu liniju.
Zbog toga kapacitet svakog prijevoznika tereta nudi veliki potencijal da se trokovi logistike i skladini prostor svedu na minimum. Cilj je bio smanjiti trokove rukovanja materijalom, a u isto vrijeme zadržati kvalitetu proizvodnje. Ideja je bila da prijevoznik tereta prevozi dvostruko vie komponenti ploča vrata. Time se tedi 50% trokova rukovanja materijalom i također 50% trokova skladitenja (potreban prostor). Međutim, kako robot nije bio sposoban sigurno istovariti svaku ploču komad po komad iz prijevoznika tereta, to je trebalo osigurati s pomoću dodatnog sustava senzora.
Rjeenje zato ifm?
Ovdje je OPD100 stupio na scenu. Uz samo nekoliko pritisaka na gumb senzor je brzo postavljen i sigurno je detektirao kada su dvije ploče umjesto jedne postavljene jedna na drugu.
Zahvaljujući senzoru profila (OPD100), premostili smo jaz između relativno jednostavnih i povoljnih senzora udaljenosti i složenih i ponekad vrlo skupih vizualnih sustava. Senzor profila zaista je sveobuhvatan uređaj i nudi rjeenje za mnoge primjene povezane s kontrolom kvalitete i detekcijom položaja.
Naim klijentima možemo pružiti vrlo robusno rjeenje koje također pouzdano radi pod vanjskim svjetlom i s objektima različitih boja. Objekti se mogu vrlo fleksibilno pozicionirati unutar laserske linije, a posebnost je to se senzor može postaviti u roku od nekoliko minuta bez dodatnog softvera zahvaljujući trima pritisnim tipkama.
Nakon to je ta primjena uspjeno testirana u jednom postrojenju, odmah je dodana daljnjim proizvodnim sustavima. Dakle, sve u svemu, mala investicija dovela je do poboljanja i utedom trokova.