Minijaturni induktivni senzori s konektorom M8
Područja primjene
Induktivni senzori tipa IY/IZ upotrebljavaju se u raznim industrijskim područjima gdje je prostor ograničen, primjerice, u alatnim strojevima, automatizaciji montaže i proizvodnji elektronike. Oni otkrivaju krajnje položaje malih hvataljki i stezaljki, mogu se upotrijebiti za precizno nadziranje brzine zupčanika i rotacijskih pokreta.
Duži raspon senzora za stabilne postupke
Veći raspon senzora olakšava postavljanje senzora. Detekcija je položaja pouzdana čak i u slučaju mehaničkih tolerancija, izbjegavajući slučajno prekapčanje. Time se povećava pouzdanost postupka.
Ugradnja
Navoj M5 olakšava uvrtanje kućišta IY. Kućište IZ ima glatku čahuru od 4 mm i može se precizno i učinkovito pričvrstiti pomoću odgovarajućeg držača.
Ocjena zaštite IP67 za uvjete zahtjevnog okruženja
Robusno je kućište posebno razvijeno za zahtjevna industrijska okruženja i nudi izdržljivost i pouzdanost. Zahvaljujući ocjeni zaštite IP67, senzori jamče pouzdan rad čak i pod ekstremnim uvjetima kao što su prašina, vlaga i vibracije, što poboljšava stabilnost postupka i učinkovitost u različitim industrijskim sektorima.