You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Pretvornik analognih signala i sustava IO-Link

  • Pretvorba analognih signala u signale IO-Link ili obrnuto (ovisno o inačici)
  • Podržane su analogne vrijednosti kao strujni ili naponski signali (4...20mA ili 0...10V)
  • Integracija industrije 4.0 za konvencionalne analogne senzore

Poboljšan rad zahvaljujući sustavu IO-Link

  • Jednostavno namještanje postavki pomoću poveznice IO
  • Digitalnim se prijenosom uklanja rizik od interferencije elektromagnetske kompatibilnosti (EMC)

Pretvorba analognih signala u signale IO-Link
Pretvornicima DP2200 i DP1222 analogni se signali senzora od 4...20 mA i 0...10 V mogu prevesti u digitalnu komunikaciju sustavom IO-Link. Prednosti: Digitalan prijenos procesa otporan je na interferenciju EMC. Nadalje, zahvaljujući ovim pretvornicima moguće je upotrebljavati starije analogne senzore u suvremenim primjenama industrije 4.0.

Pretvorba signala sustava IO-Link u analogne signale
Pretvornicima DP1213 i DP1223 pretvaraju se izmjerene digitalne vrijednosti IO-Link u dva neovisna analogna izlazna signala od 4...20 mA ili 0...10V, ovisno o inačici. Analogni su signali, primjerice, potrebni kao ciljane vrijednosti za proporcionalne ventile ili frekvencijski izmjenjivač za upravljanje motorom.