- Novosti o proizvodima
- Senzori
- Termalni mjerač stlačenog zraka s integriranim senzorom tlaka i temperature
Termalni mjerač stlačenog zraka s integriranim senzorom tlaka i temperature

Četiri vrijednosti postupka (volumetrijski protok, tlak, temperatura, brojač = mjerač ukupne količine) mogu se očitati radi učinkovitog upravljanja energijom
- Točna dodjela energetskih troškova zahvaljujući preciznom mjerenju potrošnje
- Poboljšanje energetske učinkovitosti putem nadzora propuštanja
- Smanjenje troškova ugradnje, održavanja i hardvera
- Osnova za sveobuhvatni sustav upravljanja energijom u skladu s normom DIN EN ISO 50001
- Nadzor tlaka zahvaljujući integriranom senzoru tlaka
„Senzor sve u jednom” smanjuje troškove
Ovaj novi termalni mjerač stlačenog zraka za stlačeni zrak u industrijskoj upotrebi ističe se kao pravi proizvod koji ima sve u jednom. Ne samo da ima integrirani senzor temperature, nego i senzor tlaka, pa omogućava očitavanje četiriju vrijednosti postupka odjednom (volumetrijski protok, tlak, temperature, brojač = mjerač ukupne količine), a time i optimizaciju proizvodnje.
O nadzoru stlačenog zraka na jednom mjestu
Integracija mjerača stlačenog zraka SD u jedinicu za održavanje postojećih ili novih instalacija daje dodatne pogodnosti. Sada se vrijednosti postupka stlačenog zraka u industrijskoj upotrebi mogu učinkovito nadzirati u zajedničkim mrežama stlačenog zraka putem integriranog prikaza TFT, čime se omogućuje odabir jednog od četiriju različitih i pojedinačno prilagodljivih grafičkih rasporeda. Vrijednosti postupka mogu se slati i putem IO-Linka.
Poboljšanje energetske učinkovitosti zahvaljujući integriranom nadzoru propuštanja u instalaciji
Precizan nadzor protoka SD-a omogućava otkrivanje propuštanja i uštede energije. Osim toga, visoki stupanj ponovljivosti jedinice omogućava točnu dodjelu troškova stlačenog zraka predmetnoj proizvodnoj liniji i optimizirani izračun proizvodnih troškova.
Učinkovito mjerenje radnog tlaka
Zahvaljujući integriranom mjerenju tlaka, pad tlaka na zagađenim sustavima filtra i opći radni tlak sustava stlačenog zraka mogu se optimalno pratiti što je prilično važno zato što u slučaju da instalacija obuhvaća pokretače koji se pokreću pri 5 bara umjesto idealnih 6,3 bara, brzina utovara već je smanjena za 25 % i proizvodnja se smanjuje. S druge strane, previsok radni tlak ne povećava rezultate, nego stvara povećanu potrošnju stlačenog zraka i povećano trošenje jedinice.
Osnova za sveobuhvatni sustav upravljanja energijom u skladu s normom DIN EN ISO 50001
Nakon direktive EU-a o energetskoj učinkovitosti DIN EN ISO 50001 sve države članice preuzele su obavezu ostvarivanja uštede energije. Uvjet za ostvarivanje smanjenja poreza na energiju jest provedba sustava upravljanja energijom. Normom se zahtijeva evidencija kalibracije mjerne opreme radi jamčenja točnosti i ponovljivosti izmjerenih podataka. Kombiniranjem novog mjerača stlačenog zraka SD s redovitim kalibriranjima DakkS omogućava se optimalna osnova za pouzdan sustav upravljanja energijom.
Smanjenje troškova ugradnje, održavanja i hardvera
Integracijom nekoliko mjernih parametara u samo jedan senzor ne postiže se samo znatna ušteda hardverskih troškova (senzor tlaka, senzor temperature, ožičenje i ulazne kartice), nego i troškova ugradnje i održavanja.