You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States

Glavni uređaji poveznice IO posebno napravljeni za upravljački ormarić

Moduli glavnog uređaja poveznice IO za upravljački ormarić služe kao veza između inteligentnih senzora s poveznicom IO i sabirnice polja

  • Razdvajanje automatizacijske i informacijske mreže
  • Spreman za Industriju 4.0. pomoću nove jezgre IoT
  • 8 ulaza poveznice IO s punom funkcionalnošću V1.1
  • PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat ili TCP/IP JSON
  • Glavni uređaj i uređaj mogu se konfigurirati pomoću softvera LR DEVICE

Glavni uređaj poveznice IO za automatizacijsko i informacijsko polje
Moduli glavnog uređaja poveznice IO za upravljački ormarić služe kao veza između inteligentnih senzora s poveznicom IO i sabirnice polja. Također, važni se podaci s inteligentnih senzora mogu istovremeno poslati u informacijsko polje. Pomoću zasebne utičnice Ethernet IoT, informacijska se mreža može posve odvojeno postaviti od automatizacijske mreže. Podaci senzora prenose se u informacijsko polje pomoću uspostavljenog sučelja TCP/IP JSON.

Prednosti i koristi za kupca

  • Razdvajanje automatizacijske i informacijske mreže

Glavni je prioritet vrijeme neprekidnog rada stroja. Automatizacijsku mrežu ni u kojem slučaju ne smiju ometati vanjski čimbenici. Stoga jedinica sadrži zasebnu utičnicu za sučelje Ethernet IoT koja razdvaja automatizacijsku i informacijsku mrežu. To znači da se važni podaci sa senzora mogu sigurno poslati na informacijski sustav i sustav ERP.

  • Konfiguracija senzora pomoću softvera LR DEVICE

Intuitivni softver pronalazi sve glavne uređaje poveznice IO u mreži i stvara pregled čitavog postrojenja. Nadalje, prikazuju se svi spojeni senzori s odgovarajućim postavkama. Time se omogućava namještanje postavki svih senzora u sustavu s jedne središnje točke.

  • Jednostavno spajanje senzora

Senzori i pokretači spojeni su pomoću standardnih priključnih kabela M12 bez zaštite. Priključni su kabeli pričvršćeni pomoću uklonjivih konektora COMBICON na glavni uređaj poveznice IO. Moguće je priključiti do 8 senzora s poveznicom IO te napajati strujom do 3,6 A. Dužina kabela može biti do 20 m.

  • Pouzdani digitalni podaci

Podaci senzora prenose se digitalno. Za razliku od analognih signala, otpornost kontakata i elektromagnetska interferencija ne mogu pogoršati signale.