Izvješće o održivosti
Naše drugo Izvješće o održivosti koje, osim naših strateških pristupa i mjera, sadrži i sveobuhvatan program održivosti, rezultat je velikog timskog napora mnogih kolega koji doprinose njihovom entuzijazmu i predanosti njegovom objavljivanju. Nadamo se da će vam ga biti zanimljivo čitati.
O ovom izvješću
Ovo je drugo izvješće o održivosti grupacije poduzeća ifm – u obliku kompaktnijeg ažuriranja održivosti. Sadržaj je pripremljen u skladu sa standardima GRI. Neke informacije, primjerice na području „okoliša” predmet je vanjskih revizija. Za izjave povezane s okolišem o proizvodima ili proizvodnji, upotrijebljene su i komponente izjave o okolišu, koja je pripremljena u skladu s uredbom EU-a za upravljanje okolišem (eko upravljanje i revizija – EMAS). Neovisna ekološka revizija provedena je za izjavu o okolišu. Ako nije drugačije naznačeno, izjave u ovom izvješću primjenjuju se na cijelu grupaciju poduzeća ifm i odnose se na financijsku 2020. godinu (od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.). Očekuje se da će konsolidirano financijsko izvješće za 2020. grupacije poduzeća ifm, koje komercijalno pravo prepisuje za objavljivanje, biti objavljeno u elektroničkoj publikaciji Bundesanzeiger tijekom posljednjeg tromjesečja 2021. godine. Urednički rok bio je 21. lipnja 2021.
Sljedeće ažuriranje održivosti zakazano je za ljeto 2022. Sljedeće sveobuhvatno izvješće u skladu sa standardima GRI zakazano je za ljeto 2023.