senzor dometa radara
R2D201
R2DBAOOKG/US/CAN
senzor dometa radara
R2D201
R2DBAOOKG/US/CAN
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Pouzdana mjerenja čak i pri oborinama, magli, prašini i prljavštini
- izlaz oblaka točaka 3D
- Načini rada mogu se postaviti u skladu s određenom primjenom
- Intuitivno postavljanje i vizualizacija izmjerenih podataka pomoću softvera ifm Vision Assistant
Područje primjene uređaja ovisi o korištenoj osnovnoj frekvenciji i o zemlji u kojoj se upotrebljava. Pregled ćete pronaći u uputama za rad i ovdje
Značajke proizvoda
Komunikacijsko sučelje | CAN |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Dimenzije [mm] | 80 x 80 x 45 |
Primjena
Radijsko odobrenje za | SAD; Kanada | |
---|---|---|
Napomena o radijskom odobrenju |
|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...32 DC; (prema SELV/PELV ; energetski ograničeni krugovi prema IEC/UL 61010-1 3. izd. kl. 9.4) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 300; (srednja vrijednost: 150 mA) |
Potrošnja energije [W] | 9; (maksimalno) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Maks. odgoda uključenja [ms] | 1000 |
Frekvencija rada [GHz] |
|
|
---|---|---|
Najveća zračena prosječna spektralna gustoća EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Vršna zračena snaga EIRP [dBm] |
|
Domet nadzora
Doseg [m] | 0,1...50; (vezano za E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Cilindrični kut otvaranja [°] |
|
||||
Uputa | nepokretni predmeti u rasponu < 1 m nisu stabilno otkriveni u načinu rada područja |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [m] | 0,1...50; (pogledajte dijagram:) |
---|---|
Frekvencija mjerenja [Hz] | 20 |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Putem PC-a sa softverom Vision Assistant ifm |
---|
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | CAN | |||
---|---|---|---|---|
Broj sučelja CAN | 1 | |||
Stopa prijenosa | 250 (125...1000) kBaud | |||
Protokol | SAE J1939 | |||
Tvorničke postavke |
|
|||
Način korištenja | namještanje postavki; Prijenos podataka |
Uputa |
|
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...85 |
Zaštita | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (s postavljenim konektorima ili zaštitnim kapicama) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udar |
|
||||||||||||
Otpornost na vibraciju |
|
||||||||||||
Otpornost na udarce |
|
||||||||||||
Neprekidna otpornost na udar |
|
||||||||||||
Brze promjene temperature |
|
||||||||||||
Test sa slanim raspršivačem |
|
||||||||||||
Električna zaštita |
|
||||||||||||
MTTF [godina] | 56 | ||||||||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 428,3 |
---|---|
Kućište | Kvadratno |
Način ugradnje | izravno ugradivo |
Dimenzije [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materijali | kućište: PA; radome: PEI; Brtva: HNBR |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
dijagrami i grafikoni
Domet nadzora
|
|
---|
Drugi podaci
Način rada | standardni | Veliki raspon, velika brzina |
najveća udaljenost | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
razlučivost udaljenosti | 100 mm | 350 mm |
horizontalna kutna rezolucija (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
točnost udaljenosti | ± 5 mm | ± 15 mm |
najveća brzina | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
razlučivost brzine | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
točnost brzine | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Frekvencija mjerenja | 20 Hz | 20 Hz |
Rastojanje | vezano za E23013 |
Rezolucija | za prepoznavanje dva objekta iste veličine |
Preciznost | za snažnu metu u obliku vrha |