- Proizvodi
- Industrijska komunikacija
- Fieldbus komponente
- IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u tvorničkoj automatizaciji
- ZZ1120
Početni pribor mastera IO-Linka – EtherNet/IP
ZZ1120
Starter kit IO-Link Master EIP
Početni pribor mastera IO-Linka – EtherNet/IP
ZZ1120
Starter kit IO-Link Master EIP
artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu
artikl se isporučuje bez softvera moneo configure SA za namještanje parametara
{{ifmVariantName}}
Mehanički podaci | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Težina [g] | 917,5 | ||||||
Dodatna oprema | |||||||
Isporuka obuhvata |
|
||||||
Opaske | |||||||
Opaske |
|
||||||
Upute | artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu | ||||||
Količina pakiranja | 1 kom. | ||||||
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — ZZ1120-01 — 25.04.2022 —
![]() |