You probably do not come from: Croatia. If necessary, change to: United States
  1. Proizvodi
  2. Industrijska komunikacija
  3. Fieldbus komponente
  4. IO-Link - Glavni uređaji za terenske primjene u tvorničkoj automatizaciji
  5. ZZ1100

Početni pribor mastera IO-Linka – PROFINET

ZZ1100

STARTER KIT IO-LINK

Početni pribor mastera IO-Linka – PROFINET

ZZ1100

STARTER KIT IO-LINK

  • Smjesta iskusite doživljaj IO-Linka i uživajte u privlačnim, niskim cijenama
artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu
artikl se isporučuje bez softvera moneo configure SA za namještanje parametara
{{ifmVariantName}}



  • ce
Tehnički podaci
Mehanički podaci
Težina [g] 627,5
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata
glavni uređaj IO-Linka StandardLine, PROFINET, AL1100
Mrežni dio, 230 V / 24 V (M12), E80121
kabel za Ethernet M12 - RJ45; 0,5 m, EVC924
Spojni kabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
Optoelektronski senzor razmaka, O5D150
Softver za namještanje postavki, moneo configure SA, QMP010
Opaske
Opaske
Za dodatne informacije, obratite pažnju na planove i upute za instalaciju za komponente izlistane iznad.
Upute artikl je moguće naručiti samo jednom po kupcu
Količina pakiranja 1 kom.
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Pridržavamo pravo na tehničke izmjene bez najave! — HR-HR — ZZ1100-01 — 25.04.2022 —