Upravljačka ploča rashladne vode
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Upravljačka ploča rashladne vode
ZZ0600
FLUID MONITORING SYSTEM
Značajke proizvoda
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0,1...25 |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||
---|---|---|---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju; Upravljanje rashladnom vodom | |||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera; spoj cijevi | |||
Mjerni parametri | protok; temperatura; brojač | |||
Upravljanje | priručnik | |||
Mediji | Provodne tečnosti; mediji na bazi vode; antifrizna rješenja | |||
Srednja temperatura [°C] | -10...70 | |||
Komponente |
|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; Izlaz impulsa; IO-Link (configurable) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mjerno područje [°C] | -50...150 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; (senzori) |
Testovi / odobrenja
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 2662,35 |
---|---|
Vrsta montaže | Montažni nosač |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEI; PBT-GF20; Računalo; FKM; TPE; PBT; crvena mjed (2.1096.01) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Procesni priključak | spoj navojem G 1/2 Unutarnji navoj |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 2 x M12; Kontakti: pozlaćeno |