Upravljačka ploča rashladne vode
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
Upravljačka ploča rashladne vode
ZZ0432
SUCTION SYSTEM FOR COOLING WATER
- Za uporabu u robotskim sustavima za točkasto zavarivanje u automobilskoj industriji
- Pouzdano otkrivanje izgubljenih vrhova, puknuća cijevi i propuštanja u rashladnom sustavu
- S mjeračem protoka za otkrivanje količine rashladne vode
- Tlačni senzor za prepoznavanje naglog pada tlaka
- S usisnim uređajem rashladne vode u slučaju kvara
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M22 x 1,5 |
---|
Procesni priključak | spoj navojem R 1/2 |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0,1...25 |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju; Upravljanje rashladnom vodom; Izdvajanje rashladne vode | |||||||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera; spoj cijevi | |||||||
Mjerni parametri | protok; temperatura; tlak; brojač | |||||||
Upravljanje | priručnik | |||||||
Mediji | Provodne tečnosti; mediji na bazi vode; antifrizna rješenja | |||||||
Srednja temperatura [°C] | -10...70 | |||||||
Snaga tlaka [bar] | 10 | |||||||
Cilindar proširenja volumena [ml] | 99,75 | |||||||
Komponente |
|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal; impulsni signal; IO-Link (configurable) |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...10 |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0,1...25 |
---|
Mjerno područje [°C] | -20...80 |
---|
Vremena reakcije
Vrijeme rizika (Vrijeme odgovora za sigurnosne greške) [ms] | 500 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 67; (senzori) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 8702,8 |
---|---|
Vrsta montaže | s montažnom pločom |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; Računalo; FKM; TPE; PBT; crvena mjed (2.1096.01) |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF; PTFE |
Procesni priključak | M22 x 1,5 |
---|
Procesni priključak | spoj navojem R 1/2 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 4 x M12; Kontakti: pozlaćeno |