Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
ZZ0214
SET IX5010+E11900
Senzor položaja za ventile s podiznim trupom
ZZ0214
SET IX5010+E11900
- Povratna informacija o položaju za ventil s jednostrukim i dvostrukim ležištem i ventile s dijafragmom
- Slobodna mogućnost odabira izlaza za prekapčanje: ventil otvoren / zatvoren, podizanje ležišta
- Zamjenjuje tri senzora s binarnim impulsom
- Razlučivost od 0,2 mm u čitavom mjernom rasponu
- Programiranje položaja ventila pomoću pritisnih tipki
Značajke proizvoda
Dimenzije [mm] | 65 x 43 x 110 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Zaštita | IP 65; IP 67; (samo u svezi s ugradnjom u glavi ventila koji nudi dostatnu zaštitu od mehaničkih oštećenja senzora) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 491 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 65 x 43 x 110 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|