Upravljačka ploča rashladne vode
ZZ0057
KWST WITH BALANCING VALVES
Upravljačka ploča rashladne vode
ZZ0057
KWST WITH BALANCING VALVES
- Za uporabu u robotskim sustavima za točkasto zavarivanje u automobilskoj industriji
- Pouzdano otkrivanje izgubljenih vrhova, puknuća cijevi i propuštanja u rashladnom sustavu
- S mjeračem protoka za otkrivanje količine rashladne vode
- Tlačni senzor za prepoznavanje naglog pada tlaka
- Za upravljanje uređajima za isključenje
Značajke proizvoda
Procesni priključak | M22 x 1,5 |
---|
Procesni priključak | M22 x 1,5 |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0...50 |
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primjena | Za industrijske primjene / tvorničku automatizaciju; Upravljanje rashladnom vodom | |||||||
Montaža | priključak na cijev preko adaptera; spoj cijevi | |||||||
Mjerni parametri | protok; temperatura; tlak; brojač | |||||||
Upravljanje | priručnik | |||||||
Mediji | Voda; antifrizna rješenja | |||||||
Srednja temperatura [°C] | -10...80 | |||||||
Snaga tlaka [bar] | 10 | |||||||
Komponente |
|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja |
---|---|
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju) |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje [bar] | 0...10 |
---|
Mjerno područje [l/min] | 0...50 |
---|
Mjerno područje [°C] | -10...80 |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 |
Zaštita | IP 65; (senzori) |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Direktiva o tlačnoj opremi | Dobra inženirska praksa; može se koristiti za fluide 2. grupe; 1. skupina tekućina na zahtjev |
Mehanički podaci
Težina [g] | 7781,2 |
---|---|
Vrsta montaže | montažni nosač sa zaštitnim poklopcem |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PBT-GF20; Računalo; FKM; PBT+PC-GF30; crvena mjed (2.1096.01); AlMgSi0,5 eloksirano; PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM; PES; NBR; PVDF; Centellen 200; Keramika |
Procesni priključak | M22 x 1,5 |
---|
Procesni priključak | M22 x 1,5 |
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 3 x M12; Kontakti: pozlaćeno |