- Proizvodi
- ZH4119
Spojni kabel s utikačem
ZH4119
ASTGH120MSS0010K12
Spojni kabel s utikačem
ZH4119
ASTGH120MSS0010K12
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti; Zaštićni kabel |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 30 AC/DC |
---|---|
Zaštitna klasa | II |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 1,5 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura okoline (pokretna) [°C] | -5...80 |
Zaštita | IP 67 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 618,6 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 14,5 x 14,5 x 48,5 |
Materijali | TPU |
Materijal ulivenog tijela | TPU |
Zaporna matica materijala | cink, niklovano |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Kabel: 10 m, PUR, crno, Ø 6,5 mm, zaštićen; 12 x 0,14 mm² (18 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključak - utikač
Priključak | Poveznik: 1 x M12, ravno; Oblikovana karoserija: TPU; Zaključavanje: cink, niklovano; Kontakti: pozlaćeno; Zakretni moment pritezanja: 0,4 Nm |
---|