- Proizvodi
- ZB0864
Kamera za Ethernet za pokretne strojeve
ZB0864
O2MXOOKG/E3/GM/180
Kamera za Ethernet za pokretne strojeve
ZB0864
O2MXOOKG/E3/GM/180
Značajke proizvoda
Kut otvaranja [°] | 180 x 130 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 9...30 DC |
---|---|
Potrošnja energije [W] | 2 |
Zaštita od prenapona | da; (do 80 VDC) |
Senzor slika | Kotrljajući zatvarač 1/3” senzora CMOS visoke razlučivosti, 1280 H x 960 V |
Izlazi
Video izlaz | PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps |
---|
Domet nadzora
Kut otvaranja [°] | 180 x 130 |
---|
Sučelja
Broj sučelja Ethernet | 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protokol | DHCPv4; static IPv4 | ||||||||||||
Napomena o protokolu |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 | ||
---|---|---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | 40...125 | ||
Zaštita | IP 67; IP 69K | ||
Kemijski mediji |
|
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Test sa slanim raspršivačem |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 328,65 |
---|---|
Min. radijus savijanja [mm] | 50; (Kabel) |
Materijali | kućište: Aluminij crno eloksirano; optika: plutajuće staklo kemijski stvrdnuto |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - Ethernet
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: D |
Električni priključak - Napajanje napona
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |