- Proizvodi
- Sigurnosna tehnologija
- AS-Interface sigurnost u radu
- Sigurnosna sklopka za zaustavljanje u nuždi pomoću užeta
- ZB0071
sigurnosna sklopka za zaustavljanje u nuždi pomoću užeta
ZB0071
Rope Switch DH LED 110V AC
sigurnosna sklopka za zaustavljanje u nuždi pomoću užeta
ZB0071
Rope Switch DH LED 110V AC
- Pouzdana zaštita velikih opasnih područja
- Za uporabu na pokretnim trakama
- Čvrsti dizajn za uporabu u teškim industrijskim uvjetima
- Jednostavno namještanje zategnutosti užeta
Električni podaci
Radni napon [V] | 110...240 AC / 5...24 DC; (LED) |
---|---|
Nazivni napon izolacije [V] | 500 |
Izlazi
Električna izvedba | sklopni kontakt s brzim djelovanjem; najveći sklopni napon: 240 V; kapacitet prebacivanja: 720 VA; toplinska struja: 10 A | ||||
---|---|---|---|---|---|
Izlazna funkcija |
|
||||
Minimalno strujno opterećenje [mA] | 5; (5 V DC) | ||||
Opteretivost kontakta | 3 A (240 V AC) / 6 A (120 V AC) / 2,5 A (24 V DC); (induktivno opterećenje) | ||||
Zaštita od kratkog spoja | ne |
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
Težina [g] | 1527,5 | ||
---|---|---|---|
Materijali | kućište: tlačno lijevani aluminij Žuto; sklopni kontakt: posrebreno | ||
Informacije o vijeku trajanja |
|
||
Položaj ugradnje | bilo koji | ||
Dužina užeta | 125 m; (po strani) | ||
Pokretačka sila [N] | < 125; (napetost: 130 N) |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
---|
Električni priključak
Potrebna zaštita | 10 A; brzodjelujuće |
---|
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Utične stezaljke: ...2,5 mm² |
---|