Senzor vibracije
VVB011
VIBRATION IO-LINK SWITCH
Senzor vibracije
VVB011
VIBRATION IO-LINK SWITCH
- Održavanje temeljeno na stanju zbog praćenja neravnoteže, ležaja valjkastog elementa ili stanja opreme
- Veliko područje radne temperature i visoka stopa zaštite za teške industrijske uvjete
- Pouzdano i trajno praćenje karakterističnih vrijednosti, uključujući prikupljanje neobrađenih podataka
- Integracija u industrijske sustave Etherneta bez upravljačkog ormarića i složenog ožičenja
- Asinkroni prijenos neobrađenih podataka (BLOB) i integrirani brojač radnih sati
Značajke proizvoda
Raspon frekvencije [Hz] | 2...10000 |
---|---|
Princip mjerenja | kapacitativno |
Mjerno područje vibracije [mm/s] | 0...45 |
---|
Mjerno područje vibracije |
|
---|
Primjena
Primjena | veliki strojevi, radni učinak > 300 kW, brzina 120…600 okretaja u minuti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...30 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Min. izolacijska otpornost [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita obrnutog polariteta | da |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 2 |
---|
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; IO-Link |
---|---|
Električna izvedba | PNP/NPN; (konfigurabilno) |
Broj digitalnih izlaza | 2 |
Izlazna funkcija | Normalno zatvoreno/normalno otvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Strujna opteretivost po izlazu [mA] | 100 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Napomena o zadanoj vrijednosti SP |
|
|
---|---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 2...10000 | |
Princip mjerenja | kapacitativno | |
Broj mjernih osovina | 1 |
Mjerno područje vibracije [mm/s] | 0...45 |
---|---|
Zadana točka SP [mm/s] | 0,2...45 |
Točka resetiranja rP [mm/s] | 0...44,8 |
Duljina koraka [mm/s] | 0,2 |
Mjerno područje vibracije |
|
||
---|---|---|---|
Zadana točka SP |
|
||
Točka resetiranja rP |
|
||
Duljina koraka |
|
Mjerno područje vibracije | 1...50 |
---|---|
Zadana točka SP | 2...50 |
Točka resetiranja rP | 1...49 |
Duljina koraka | 1 |
Mjerno područje [°C] | -30...80 |
---|---|
Rezolucija [°C] | 0,1 |
Zadana točka SP [°C] | -28...80 |
Točka resetiranja rP [°C] | -30...78 |
U koracima po [°C] | 2 |
Točnost / odstupanja
Preciznost | ≤ 4 kHz +/-10 %; ≥ 4...10 kHz: < 3 dB |
---|---|
Preciznost [K] | ± 2,5 K + (0,2 x (Umgebungstemperatur - Oberflächentemperatur)) |
Linearno odstupanje | 2 % |
Softver / programiranje
Opcije za namještanje parametra | Softver |
---|---|
Dijagnostičke funkcije | samotestiranje |
Sučelja
Komunikacijsko sučelje | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip prijenosa | COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) | ||||||
Revizija IO-Linka | 1.1 | ||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9: 2013-07 | ||||||
Profili | Blob (0x0030); Measuring sensor (0x800A); Common Profile (0x4000) | ||||||
Način SIO | da | ||||||
Potrebni tip glavnog konektora | A | ||||||
Analogna obrada podatke analogno | 10 | ||||||
Binarna obrada podataka | 2 | ||||||
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms] | 3,6 | ||||||
Funkcije IO-Linka (acikličke) | filtar za v-RMS, a-RMS, a-Peak; Histereza; prozor; Sklopne točke; logika prekapčanja | ||||||
Podržani DeviceIDs |
|
||||||
Uputa |
|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -30...80 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -30...80 |
Zaštita | IP 67; IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||
Otpornost na vibracije |
|
||||||
MTTF [godina] | 299 | ||||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 116,5 |
---|---|
Vrsta montaže | Zatični vijak |
Materijali | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 8 |
Dodatna oprema
Isporuka obuhvata |
|
---|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Maks. duljina kabela: 20 m |