Zaslon za praćenje vibracije s intuitivnim postavljanjem sklopne točke
VKV022
VIBRATION MONITOR
Zaslon za praćenje vibracije s intuitivnim postavljanjem sklopne točke
VKV022
VIBRATION MONITOR
- Pouzdano trajno praćenje ukupne vibracije prema DIN ISO 10816
- Izlaz za prekapčanje s prilagodljivom sklopnom točkom i odgodom reakcije
- Jednostavno postavljanje sklopne točke pomoću dva prstena za postavljanje koja omogućavaju optimalno očitavanje
- S analognim strujnim izlazom za brzinu vibracije
- Jasno vidljive žaruljice LED za prikaz statusa prekapčanja i rada
Značajke proizvoda
Mjerno područje vibracije [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 10...1000 |
Primjena
Primjena | Monitor za vibraciju prema DIN ISO 10816 |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | 18...32 DC |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 50 |
Zaštitna klasa | III |
Vrsta senzora | mikroelektromehanički sustav (MEMS) |
Ulazi/izlazi
Ukupni broj ulaza i izlaza | 2 |
---|---|
Broj ulaza i izlaza | Broj digitalnih izlaza: 1; Broj analognih izlaza: 1 |
Izlazi
Izlazni signal | signal prekapčanja; analogni signal |
---|---|
Električna izvedba | PNP |
Broj digitalnih izlaza | 1 |
Izlazna funkcija | normalno zatvoreno |
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V] | 2 |
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 500 |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni strujni izlaz [mA] | 4...20 |
Maks. opterećenje [Ω] | 500 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Vrsta zaštite od kratkog spoja | impulsno |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje vibracije [mm/s] | 0...50; (RMS) |
---|---|
Raspon frekvencije [Hz] | 10...1000 |
Broj mjernih osovina | 1 |
Točnost / odstupanja
Mjerne greške [% od konačne vrijednosti] | < ± 3 |
---|---|
Linearno odstupanje | 0,25 % |
Vremena reakcije
Vrijeme reagiranja [s] | 1...60 |
---|
Softver / programiranje
Poravnanje točke prekapčanja | metalni prsten |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Napomena o temperaturi okoline |
|
|
Temperatura skladištenja [°C] | -25...80 | |
Zaštita | IP 67 |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||
MTTF [godina] | 510 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 115 |
---|---|
Vrsta montaže | M8 x 1,25 |
Materijali | PBT; Računalo; FKM; nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 15 |
Prikazi / radni elementi
Prikaz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
S ljestvicom | da | ||||
Radni elementi |
|
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |
---|