Zaštitna cijev za temperaturne senzore
UT0039
THERMOWELL ACCESSORY D6/1-1/4-18 UNEF
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
UT0039
THERMOWELL ACCESSORY D6/1-1/4-18 UNEF
- Učinkovita dugotrajna zaštita senzora temperature
- Zaštita od agresivnih medija i visokih procesnih tlakova
- Jednostavna zamjena senzora temperature tijekom rada
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore Ø 6 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 10 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 113,398 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); stezni prsten: PA 6.6 |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | 45 |
Spajanje senzora | adaptacija stezaljke Ø 6 mm |
Procesni priključak | 1 1/4" - 18 UNEF |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|