Zaštitna cijev za temperaturne senzore
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
Zaštitna cijev za temperaturne senzore
UT0010
THERMOWELL, 10MMx200MM, 1/2NPT
- Učinkovita dugotrajna zaštita senzora temperature
- Zaštita od agresivnih medija i visokih procesnih tlakova
- Jednostavna zamjena senzora temperature tijekom rada
Primjena
Dizajn | za temperaturne senzore EL = 200 mm |
---|---|
Snaga tlaka [bar] | 16 |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 172 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 149,6 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (336 / 1.4401) |
Spajanje senzora | 1/2" NPT Ø 10 mm |
Procesni priključak | 1/2" NPT |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|