- Proizvodi
- UR0007
Pločica sustava RFID
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
Pločica sustava RFID
UR0007
ID-TAG/51.5 X 47.5 MM, 5PCS
Električni podaci
Frekvencija rada [MHz] | 840...960 |
---|---|
Vrsta čipa | Impinj Monza 4QT |
Veličina bloka [Byte] | 64 |
Jedinstveni identifikacijski broj (UID) [Byte] | 12 |
Elektronička šifra proizvoda (EPC) | 12 Byte |
Standard sustava RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaštita | IP 68 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 151,046 |
---|---|
Dimenzije [mm] | 47,5 x 51,5 x 10 |
Opaske
Količina pakiranja | 5 kom. |
---|