- Proizvodi
- UC0199
Adapter za cijev LB
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
Adapter za cijev LB
UC0199
CONDUIT ADPTR, DUAL M12, 3/4"
- Adapter za cijev LB
- Jednostavno spajanje pomoću iskušanih M12 poveznika
- S dva priključka za sabirnicu polja FOUNDATION
- Pozlaćeni kontakti za pouzdan prijenos signala
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|
Električni podaci
Radni napon [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Maks. strujno opterećenje po modulu/utoru [A] | 4 |
Maks. ukupno strujno opterećenje [A] | 4 |
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...70 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 272,155 |
---|---|
Materijali | kućište: PBT-GF20; Brtva: NBR |
Broj ulaza razdjelne kutije | 2 |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak - utičnica
Priključak | Poveznik: 2 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|