- Proizvodi
- TY9307
Temperaturni predajnik
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Temperaturni predajnik
TY9307
TY-025CFKR14-B-DKG
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Srednja temperatura [°C] | -20...125 |
Snaga tlaka [bar] | 400 |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 14...32 DC; (prema DIN EN 50178 SELV/PELV) |
---|---|
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Vrijeme odgode uključenja [s] | 0,5 |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0...10 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Osigurano protiv kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Duljina sonde L [mm] | 25 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,1 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,5 |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | < ± 0,15 |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1,5 / 5; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -25...70 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||||||||
Otpornost na vibracije |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 97,8 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PA |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); Brtva: FKM |
Zakretni moment pritezanja [Nm] | < 25 |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |
---|