- Proizvodi
- Sistemi za mobilne mašine
- Senzori za pokrene strojeve
- Kompaktni temperaturni predajnici za pokretne strojeve
- TU5105
Temperaturni predajnik
TU5105
TU-025CLEM14-A-ZVG/AM
Temperaturni predajnik
TU5105
TU-025CLEM14-A-ZVG/AM
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
- Konektor DEUTSCH za brzo i jednostavno spajanje na ugrađeni sustav
- Osobito dobra dinamika reagiranja i iznimno kratko vrijeme odgode uključivanja
- Čvrsto kućište od nehrđajućeg čelika s iznimno visokom otpornošću na tlak
- Visoka stopa zaštite za potrebe mobilnih strojeva
Značajke proizvoda
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 | ||
---|---|---|---|
Mjerno područje |
|
||
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj | ||
Duljina instalacije EL [mm] | 25 |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Snaga tlaka [bar] | 400 |
Električni podaci
Radni napon [V] | 8...32 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
---|---|
Potrošnja struje [mA] | < 30 |
Zaštitna klasa | III |
Zaštita od obrnutog polariteta | da |
Ulazi/izlazi
Broj ulaza i izlaza | Broj analognih izlaza: 1 |
---|
Izlazi
Ukupni broj izlaza | 1 |
---|---|
Izlazni signal | analogni signal |
Broj analognih izlaza | 1 |
Analogni naponski izlaz [V] | 0,5...4,5 |
Min. otpornost na opterećenje [Ω] | 2000 |
Zaštita od kratkog spoja | da |
Zaštita od preopterećenja | da |
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Razlučivost analognog izlaza [K] | 0,1 |
---|
Točnost / odstupanja
Precizan analogni izlaz [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) |
---|---|
Temperaturni koeficijent [% mernog područja/10K] | 0,1; (u slučaju odstupanja od referentnih uslova 25 ± 5 °C) |
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 1 / 3; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Temperatura okoline [°C] | -40...100 |
---|---|
Temperatura skladištenja [°C] | -40...100 |
Zaštita | IP 68; IP 69K |
Testovi / odobrenja
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Otpornost na udarce |
|
||||
Otpornost na vibracije |
|
||||
MTTF [godina] | 849 | ||||
Odobrenje UL-a |
|
Mehanički podaci
Težina [g] | 90,5 |
---|---|
Materijali | nehrđajući čelik (1,4404/316L); PPS; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L); FKM |
Procesni priključak | spoj navojem G 1/4 vanjski navoj |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Duljina instalacije EL [mm] | 25 |
Opaske
Opaske |
|
|||
---|---|---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Poveznik: 1 x AMP-Superseal |
---|