- Proizvodi
- TS9281
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS9281
TS-250KCKD6.-...../US/
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS9281
TS-250KCKD6.-...../US/
- Precizno mjerenje temperature u spremnicima, rezervoarima i cijevima
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Jednostavna prilagodba postupka pomoću stezaljke ili zaštitne cijevi
- Veliki raspon mjerenja temperature
- Jednostavno i stopostotno brtvljeno spajanje pomoću konektora M12
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TS9289 Usporedba proizvoda: TS9281 / TS9289 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
---|
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 3 / 10; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 125 |
---|---|
Dimenzije [mm] | Ø 6 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti); FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Promjer sonde [mm] | 6 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 2,5 m, FKM |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A |