Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima
TS5951
TS-500KLKM...
Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim vijcima
TS5951
TS-500KLKM...
- Precizno mjerenje temperature na površini stroja
- Za spajanje na jedinicu za procjenu
- Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
- Veliki raspon mjerenja temperature
- Otpornost na iznimno visoki tlak
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | spoj navojem M12 x 1,5 vanjski navoj |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 100; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Montaža | Kontaktni senzor za čvrsta tijela |
Snaga tlaka [bar] | 500 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 4 / 12; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
MTTF [godina] | 12683,9 |
---|
Mehanički podaci
Težina [g] | 214,2 |
---|---|
Kućište | Indikator na uvijanje |
Dimenzije [mm] | M12 x 1,5 / L = 31 |
Oznaka navoja | M12 x 1,5 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4301/304) |
Procesni priključak | spoj navojem M12 x 1,5 vanjski navoj |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, Silikon; sa žičanim metalnim prstenima |
---|