Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Senzor temperaturnog kabela s procesnim priključkom
TS5151
TS-500KCKD8 /US/ /V
Proizvod više nije dostupan – arhivski unos
Alternativni artikli: TS5089 ili TS5289 Usporedba proizvoda: TS5151 / TS5089 / TS5289 Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
---|
Primjena
Posebno svojstvo | Pozlaćeni kontakti |
---|---|
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred B) |
Mediji | tekući i plinoviti mediji |
Minimalna dubina instalacije [mm] | 15 |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
---|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,30 K + 0,005 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 7 / 18; (prema DIN EN 60751) |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Mehanički podaci
Dimenzije [mm] | Ø 8 / L = 50 |
---|---|
Materijali | Plemeniti čelik; FKM |
Materijali u kontaktu s medijima | nehrđajući čelik (1,4404/316L) |
Promjer sonde [mm] | 8 |
Opaske
Opaske |
|
|
---|---|---|
Količina pakiranja | 1 kom. |
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, FKM |
---|---|
Priključak | Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno |