Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
Senzor temperaturnog kabela sa senzorom pričvršćenim svornjacima
TS502A
TS-500KEKD06...../5M/3D/3G
- Precizno mjerenje temperature na površini stroja
- Za primjene u opasnim područjima
- Kompaktno kućište za postavljanje u skučenim prostorima
- Visoki stupanj preciznosti u čitavom području mjerenja temperature
Značajke proizvoda
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Procesni priključak | Površinski indikator 10 x 18 x 48 mm |
Primjena
Mjerni element | 1 x Pt 1000; (prema DIN EN 60751, razred A) |
---|---|
Montaža | Kontaktni senzor za čvrsta tijela |
Električni podaci
Zaštitna klasa | III |
---|
Raspon mjera/postavki
Mjerno područje |
|
||
---|---|---|---|
Napomena o mjernom području |
|
Točnost / odstupanja
Preciznost [K] | ± (0,15 K + 0,002 x|t|) |
---|
Vremena reakcije
Uklopna dinamika T05 / T09 [s] | 18 / 42 |
---|
Radni uvjeti
Zaštita | IP 67 |
---|
Testovi / odobrenja
Oznaka ATEX | II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X |
---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |
MTTF [godina] | 14269,4 |
Mehanički podaci
Težina [g] | 234,5 |
---|---|
Kućište | Površinski indikator |
Dimenzije [mm] | 10 x 18 x 48 |
Materijali | nehrđajući čelik (1,4571/316Ti) |
Procesni priključak | Površinski indikator 10 x 18 x 48 mm |
Opaske
Količina pakiranja | 1 kom. |
---|
Električni priključak
Priključak | Kabel: 5 m, Silikon |
---|